Termékek közzététele
FiberRunner® Horizontal Tee Cover - FRTSC4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee Cover - FRTSC4YL

Optional split cover for the horizontal tee fitting FRT4X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

    Specifikáció
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 9.15
      Overall Width (In.) - 12.96
      Overall Width (mm) - 328.9
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required —
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófiberrunner-horizontal-tee-cover-FRTSC4YL
    • TermékcsaládElectrical
    • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 leírásCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass szám23-37 11 13
    • OmniClass névCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL