Termékek közzététele
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL

    Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 90° horizontal branch from straight horizontal runs. Accepts optional split cover FRTSC4YL.

    Specifikáció
    • Specifications
      Product Type - Horizontal Tee
      Material - ABS
      System Dimensions - 4x4
      Color - Yellow
      Fitting Material - ABS
      Channel Material - Rigid PVC
      Overall Length (In.) - NA
      Overall Length (mm) - 234.2
      Overall Width (In.) - 9.22
      Overall Width (mm) - 234.2
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      Standards Met - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - 3 pcs. (FRBC4X4BL)
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1
      Sub Brand - FiberRunner

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófiberrunner-horizontal-tee-FRT4X4YL
    • TermékcsaládElectrical
    • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 leírásCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass szám23-37 11 13
    • OmniClass névCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL