Termékek közzététele
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL

    Attaches to 6x4 channel and/or fittings to create a 90° horizontal branch from straight horizontal runs. Accepts optional split cover FRTSC6YL.

    Specifikáció
    • Specifications
      Color - Yellow
      Fitting Material - ABS
      Channel Material - Rigid PVC
      Overall Width (In.) - 10.77
      Overall Width (mm) - 273.6
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Material - ABS
      Couplers Required - (3 pcs.) FRBC6X4YL
      Fitting Type - Horizontal Tee
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófiberrunner-horizontal-tee-FRT6X4YL
    • TermékcsaládElectrical
    • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 leírásCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass szám23-37 11 13
    • OmniClass névCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL