Termékek közzététele
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV4512X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV4512X4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fitting to create a 45° downward angle from a straight horizontal run. Used with inside vertical 45° angle fitting FRIV4512X4YL to change level of a horizontal run. Accepts optional split cover FROV45SC12YL.

    Specifikáció
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 7.47
      Overall Width (mm) - 189.8
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      UL Listed - Yes
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL
      Cover Part Number - FROV45SC12YL
      Fitting Type - Outside Vertical 45°
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófiberrunner-Outside-vertical-45-FROV4512X4YL
    • TermékcsaládElectronics
    • TermékcsoportCable Transmission and Reception Equipment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 leírásCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass szám23-37 11 13
    • OmniClass névCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL