Termékek közzététele
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 90° vertical turn down from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FROVRASC4YL.

      Specifikáció
      • Specifications
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 7.74
        Overall Length (mm) - 196.6
        Overall Width (In.) - 5.5
        Overall Width (mm) - 139.5
        Overall Height (In.) - 7.7
        Overall Height (mm) - 196.6
        Bend Radius (In.) - NA
        Bend Radius (mm) - NA
        UL Listed - Yes
        Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
        Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítófiberrunner-Outside-vertical-right-angle-FROVRA4X4YL
      • TermékcsaládElectronics
      • TermékcsoportCable Transmission and Reception Equipment
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2011-02-07
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagABS
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
      • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 leírásCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass szám23-37 11 13
      • OmniClass névCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II kódD50
      • CSI Uniformat II névELECTRICAL