Termékek közzététele
FiberRunner® Reducer Cover - FRRF2412CVYL
Panduit

FiberRunner® Reducer Cover - FRRF2412CVYL

The optional cover for the reducer from 24x4 FiberRunner® to 12x4 FiberRunner® FRRF2412YL is yellow and made of ABS plastic. The snap-on feature allows the cover to be installed and removed with no tools required.

    Specifikáció
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 25.8
      Overall Width (mm) - 655.3
      Overall Height (In.) - 1.55
      Overall Height (mm) - 100
      Couplers Required - NA
      Fitting Type - Reducer Cover
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      Cover Part Number - NA
      Length (mm) - 291.9
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófiberrunner-reducer-cover-FRRF2412CVYL
    • TermékcsaládElectronics
    • TermékcsoportCable Transmission and Reception Equipment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 leírásCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass szám23-37 11 13
    • OmniClass névCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL