Termékek közzététele
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
    Panduit

    Keystone Shielded Keystone Jack Module

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)

    Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, 8-wire keystone shielded jack module


      Specifikáció
      • Specifications
        Performance Level - Category 6A
        Connector Type - Jack Module
        Body Material - Die Cast
        Contact Material - Copper
        Module Type - Keystone
        Wiring Scheme - T568A/T568B
        Shield Type - Shielded (STP)
        Connector 1 Type - RJ45
        Maximum Operating Temperature (°C) - 60
        Maximum Operating Temperature (°F) - 140
        Minimum Operating Temperature (°C) - -10
        Minimum Operating Temperature (°F) - 14
        Resistance Properties - Heat-Resistant
        Standards Met - ANSI/TIA C-568.2-D | ISO 11801
        ETIM Number - EC001121
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 50

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóKeystone-Shielded-Keystone-Jack-Module-KJS6X88TC
      • TermékcsaládElectronics
      • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2018-12-11
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAlumínium
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
      • ETIM-kódEC001121
      • ETIM-névModular connector
      • CSI MasterFormat 2014 kód27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 névData Communications Network Equipment
      • OmniClass szám23-19 15 00
      • OmniClass névCommunication Specialties