Termékek közzététele
32-Port Angled Patch Panel with 32 RJ45 Ports Wired to Four 68 Pin SCSI Connectors
Panduit

32-Port Angled Patch Panel with 32 RJ45 Ports Wired to Four 68 Pin SCSI Connectors

RJ45 - HD68 Angled Patch Panel and Patch Panel Kit
  • Used for console management of selected switching equipment
  • Each port 100% electrically tested
  • Angled patch panel is available individually or kitted with cable assemblies
  • Female 68-pin sockets on panel meet ANSI T 10.1302D SCSI Parallel Interface-3 (SPI-3) standard
  • Mount to standard EIA 19" rack or 23" racks with optional extender bracket
  • Pre-printed numbers above each port for easy identification
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópanduit-052
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-02-07
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció