Termékek közzététele
Hinged Wall Mount Brackets 1RU, 2 RU, 3 RU, 4 RU or 6 RU, 6" Deep (152mm) or 15" Deep (381mm)
Panduit

Hinged Wall Mount Brackets 1RU, 2 RU, 3 RU, 4 RU or 6 RU, 6" Deep (152mm) or 15" Deep (381mm)

  • Mount to wall or standard EIA 19" rack

  • Cable tie slots

  • Standard 19" EIA hole spacing

  • Panel rotates from one side for easy access to cabling

  • Include write-on labeling area

  • Accept 19" patch panels, horizontal managers, and equipment
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópanduit-111
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-02-07
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció