Termékek közzététele
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U

    Holds up to twelve QuickNet™ Cassettes, FAP adapter panels, or FOSM splice modules. Dimensions: 6.98"H x 17.60"W x 16.30"D (177.0mm x 447.0mm x 414.0mm)

    Specifikáció
    • Overall Depth (In.) 16.3

      Overall Depth (mm) 414

      Overall Height (In.) 6.98

      Overall Height (mm) 177

      Color Black

      Number of Rack Spaces 4

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópanduit-fce4u
    • TermékcsaládElectronics
    • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-24
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6.98
    • Szélesség (hüvelyk)17.6
    • Mélység (hüvelyk)16.3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC kód4322
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 leírásData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Distribution
    • OmniClass szám23-19 15 00
    • OmniClass névCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText