Termékek közzététele
Panduit Two-post Rack System - R2PW
Panduit

Panduit Two-post Rack System - R2PW

The Panduit Two-post Rack System provides a reliable foundation for mounting telecommunication and data center equipment. The modular rack can be used to manage high performance copper and fiber patch cables using Panduit horizontal and vertical cable managers and accessories, such as power outlet unit brackets. Aluminum, 45 RU, 23in Wide, #12-24 Threaded Mounting Holes, Black, 1pc + hardware kit and paint piercing bonding kit.

Specifikáció
  • Material - Aluminum
    Mounting Bolt Method - Threaded
    Overall Width (In.) - 24.3
    Overall Width (mm) - 618
    Overall Depth (In.) - 3
    Overall Depth (mm) - 76
    Overall Height (In.) - 84
    Overall Height (mm) - 2134
    Number of Rack Units - 45
    Mounting Hole Thread Size - #12-24
    Static Load Capacity (lb) - 1000
    Color - Black
    Includes - (12) 3/8-16 x 1" hex head cap screw, (12) 3/8-16 hex nuts, (24) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (24) 12-24 x .5" slotted pan head steel screws
    Product Type - Two Post Rack
    Number of Rack Spaces - 45
    UL Listed - Yes
    Part Features - Rails Numbered Bottom Up
    Load Capacity Lbs. - 1000
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 07498332043
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 1.3797
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópanduit-R2PW
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)84
  • Szélesség (hüvelyk)24.3
  • Mélység (hüvelyk)3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC kód4322
  • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 leírásData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-35 33 23 13
  • OmniClass névVertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL