Termékek közzététele
Panduit Four-post Rack System - R4PCNWH
Panduit

Panduit Four-post Rack System - R4PCNWH

The premium Panduit Four-post Rack System combines the stability of a cabinet with the accessibility of an open rack to provide the user with maximum flexibility when designing a data-center network layout. Four steel vertical posts and adjustable front and rear mounting rails provide the required strength and flexibility needed to work with various types of active equipment. Steel, 45 RU, 30in deep, Cage Nut Mounting Holes, White, 1pc + hardware kit and paint piercing bonding kit.

Specifikáció
  • Rack Type - Four Post
    Number of Posts - NA
    Material - Steel
    Mounting Bolt Method - Cage Nut
    Overall Width (In.) - 23.25
    Overall Width (mm) - 591
    Overall Depth (In.) - 30
    Overall Depth (mm) - 762
    Overall Height (In.) - 84
    Overall Height (mm) - 2134
    Number of Rack Units - 45
    Static Load Capacity (lb) - 2500
    Color - White
    Includes - (16) 3/8-16 x 1" hex bolt, (16) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (25) 12-24 x .5" slotted pan head steel screw, (25) #12-24 cage nuts
    Product Type - Four Post Rack
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 61305634200
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 11.0195
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópanduit-R4PCNWH
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)84
  • Szélesség (hüvelyk)23.25
  • Mélység (hüvelyk)30
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC kód4322
  • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 leírásData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-35 33 23 13
  • OmniClass névVertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL