Termékek közzététele
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF3WH
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF3WH
    Panduit

    Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF3WH

    The Panduit PatchRunner 2 Horizontal Cable Manager organizes and protects copper and fiber network cabling in any standard EIA 19in (483mm) rack or cabinet. Large front finger openings easily accommodate Category 6 and 6A cables, reducing installation time and maintenance costs. This manager matches depth for flush mount with PatchRunner 2 and PatchRunner 2 Enhanced vertical cable managers. Single-sided manager. Dual-hinged, magnetic front cover, 3RU, White, 1pc.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPR2HF3WH-patchruner-horizontal-cable-manager
    • TermékcsaládElectronics
    • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC kód4322
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 leírásData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass szám23-35 33 23 13
    • OmniClass névVertical Electrical Racks
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL