Termékek közzététele
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
    Panduit

    QuickNet Accessory - QPPABL

    Mini Com 6-port QuickNet patch panel adapter in black

    Specifikáció
    • Number of Ports 6

      Color Black

      CE Compliant Yes

      Part Features NA

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóQuickNet-Accessory-QPPABL
    • TermékcsaládElectronics
    • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)0.81
    • Szélesség (mm)4.16
    • Mélység (mm)1.62
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC kód4322
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 leírásAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névData Communications Network Equipment
    • OmniClass szám23-37 25 15
    • OmniClass névBroadcasting Communication and Data Processing Equipment