Termékek közzététele
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS

    OM3 12-fiber total, standard loss, LC duplex adapter cassette (color and split sleeve dictated by fiber type), Standard Method A

      Specifikáció
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Overall Width (mm) - 89
        Overall Depth (mm) - 125
        Overall Height (mm) - 35
        Product Type - Opticom LC Cassette
        Performance Level - OM3
        Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
        Compatible Fiber - OM3 50/125µm
        Maximum Overall Height (mm) - 35.0
        Number of Rack Spaces - NA
        Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóQuickNet-SFQ-Cassette-FC2XN-12-10AS
      • TermékcsaládElectronics
      • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2018-08-15
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)35
      • Szélesség (mm)89
      • Mélység (mm)125
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagPolikarbonát
      • Másodlagos anyagComposite
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
      • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • UNSPSC kód4322
      • Uniclass 2015 kódPr_70_75_04
      • Uniclass 2015 leírásAudio, data and visual outlet plates and controllers
      • CSI MasterFormat 2014 kód27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 névData Communications Network Equipment
      • OmniClass szám23-37 25 15
      • OmniClass névBroadcasting Communication and Data Processing Equipment