Termékek közzététele
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS

    12-fiber QN SFQ cassette, six LC duplex adapters to MTP

      Specifikáció
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Product Type - SFQ Cassette
        Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
        Number of Rack Spaces - NA
        Performance Level - OM3
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóQuickNet-SFQ-Cassette-FQXO-12-10AS
      • TermékcsaládElectronics
      • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2018-08-15
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)21
      • Szélesség (mm)106
      • Mélység (mm)128
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagPolikarbonát
      • Másodlagos anyagComposite
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
      • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • UNSPSC kód4322
      • Uniclass 2015 kódPr_70_75_04
      • Uniclass 2015 leírásAudio, data and visual outlet plates and controllers
      • CSI MasterFormat 2014 kód27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 névData Communications Network Equipment
      • OmniClass szám23-37 25 15
      • OmniClass névBroadcasting Communication and Data Processing Equipment