Termékek közzététele
TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures
Panduit

TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures

The PanZone® TrueEdge Vertical Wall Mount Enclosure provides a comprehensive architecture that allows up to 36" of active equipment depth to be mounted in a low-profile application. This lowprofile wall mount enclosure houses traditional horizontal equipment vertically on a wall and, in tandem, minimizes network infrastructure investment by providing a solution to eliminate a rack or cabinet (TR in a BOX and Micro Data Center). The structurally engineered design provides space for up to 36" of active equipment depth, has a premium static load rating of up to 400 lbs., and best-in-class thermal ratings to eliminate equipment failure.

Specifikáció
  • The Revit files cover the following part numbers:

    WME3BL
    WME6BL
    WME9BL

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótrueedge-vertical-wall-mount-enclosures
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportComputer Network Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-19
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)42
  • Szélesség (hüvelyk)28.5
  • Mélység (hüvelyk)9.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFesték
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)77
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok