Termékek közzététele
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble

    Panel Plus® Laminate Marble

    - Panel Plus® Sierra Marble : Luxury gold marble laminate, the art of beauty that brings nature into your home.
    - Panel Plus® Carbon Terrazzo : Take an interior design to the next level with polished terrazzo marble.
    - Panel Plus® Travertine : Feel the breath of nature with the marble-patterned laminate inspired by the hot spring.
    - Panel Plus® Moonlight Marble : Empowering your inner design to feel more extravagance with marble laminate with a golden veins.
    - Panel Plus® Midnight Marble : The eye-catching details that everyone will notice with the shiny black marble with a hint of white veins.
    - Panel Plus® Calacatta Marble : Add an aesthetic detail to your home with a subtle grey marble laminate.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPanel_Plus_Laminate_Marble
    • TermékcsaládLaminate
    • TermékcsoportMarble
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-04-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2440
    • Szélesség (mm)1220
    • Mélység (mm)0.8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    • Másodlagos anyagMárvány
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • OmniClass szám23-15 21 00
    • OmniClass névSurface Applied Coatings