Termékek közzététele
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
    ARPANEL

    S MiWo corner sandwich panel

    Prefabricated corner sandwich panels with mineral wool core (so-called corners) create aesthetically pleasing and original edges of the building cladding. The key advantage of the corners, outside the aesthetics, is the installation without the need for corner flashings, to make the finishing of facade systems extremely effective and unique.

    Specifikáció
    • Panel type ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo
      Thickness [mm]

      80 100

      120 150

      160 180 200
      Dimension A+B [mm] min. 800/ max. 3000 min. 800/ max. 2500 min. 800/ max. 2000
      Dimension A or B [mm] min. 400 min. 400 min. 400


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítós-miwo-corner-sandwich-panel
    • TermékcsaládSandwich panels
    • TermékcsoportCorner sandwich panels
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-08-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsványgyapot
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • IFC besorolásFal
    • ETIM-kódEC011925
    • ETIM-névSandwich panel
    • Uniclass 2015 kódSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural insulated panel systems
    • OmniClass szám23-15 13 19
    • OmniClass névWall Panels

    Termék elérhetősége

    Európa