Termékek közzététele
Tabique TC7
PanelSystem®

Tabique TC7

Panel industrializado de yeso de 7 cm de espesor reforzado con fibra de vidrio y celulosa de papel.

En las uniones de los paneles con los forjados superiores u otros elementos se interpone una banda elástica de poliestireno expandido de 1 cm de espesor como mínimo.

En la unión con el forjado inferior se coloca un producto bicapa formado por membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado termosoldado, de 3,35 kg/m2 de peso y 5 mm de espesor.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTC7
  • TermékcsaládSistema constructivo industrializado
  • TermékcsoportTabiquería interior
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2900
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)70
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagÜvegszál
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)36
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26