Termékek közzététele
Pass
Panto Spa

Pass

Characterized by the interplay of flat and tilted surfaces like a delicate origami, Pass is an entry door produced in teak wood. In this special version the wood surfaces are treated with "dry" effect acrylic paint that maintains the natural beauty of teak. The stainless steel internal hardware features automatic, three-point locking SECURY lock.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópass003
  • TermékcsaládDoor
  • TermékcsoportWood
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-09-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2300
  • Szélesség (mm)1100
  • Mélység (mm)90
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26