Termékek közzététele
AMI Aqua
Paola Lenti

AMI Aqua

3.0/5 csillag3.0(7 vélemény)
Struttura in acciaio inox, base in acciaio inox satinato con puntali in materiale plastico. Seduta fissa in poliuretano schiumato a freddo completa di cinghie elastiche per sedia e poltroncina; seduta sfoderabile e rimovibile con cinghie elastiche di molleggio integrate nella struttura in acciaio per poltrona e divani. L’intreccio che riveste la struttura è realizzato a mano in maglia tubolare Chain; per poltrona e divani è possibile abbinare l’intreccio con montanti realizzati in feltro in colori coordinati. I cuscini di seduta, sia fissi che rimovibili, sono disponibili in una selezione dei tessuti di collezione. E' necessario l’utilizzo di uno o più cuscini di appoggio.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAMI
  • TermékcsaládIndoor
  • TermékcsoportSedute
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)650
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56