Termékek közzététele
Inrun-Rec-Double
Paragon

Inrun-Rec-Double

3.3/5 csillag3.3(17 vélemény)

 INTUITIVE IC double face shelving benches

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóInrunrecdouble
  • TermékcsaládClassroom furniture
  • TermékcsoportBenches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)63.2
  • Szélesség (mm)930.67
  • Mélység (mm)523.97
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_07
  • Uniclass 2015 leírásBenches
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 névBenches
  • OmniClass szám23-21 27 17
  • OmniClass névChild Benches