Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
paver/products/40a3eec7-2cc3-487b-b2c3-0ad4c9f482d9
Kezdőlap
Kategóriák
Építészeti alapanyagok
Burkolatok és kövek
Praga
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Paver
Követés
Praga
Praga is an innovative self-locking block that can be used alone to pave pedestrian areas of high architectural value
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Dimensions: 6.0 x 6.0 cm Thickness: 6 cm Weight: 136 kg / sqm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Praga
Termékcsalád
Self-locking flooring
Termékcsoport
Design series
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-05-31
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
Műszaki leírás
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Beton
Tervezés helye
Olaszország
Gyártás helye
Olaszország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
IFC besorolás
Floor
UNSPSC név
Flooring
UNSPSC kód
301617
Uniclass 2015 kód
EF_30_20
Uniclass 2015 leírás
Floors
CSI MasterFormat 2014 kód
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 név
Flooring
OmniClass szám
23-15 17 13 17
OmniClass név
Masonry Flooring
CSI UniFormat II kód
B1010
CSI Uniformat II név
Floor Construction
Termék elérhetősége
Európa
Olaszország
Hasonló termékek
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
Letöltés
DITON
ROAD CURB
Letöltés
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
Letöltés
GalaProdukt
ECORASTER E50
Letöltés
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Letöltés
Asociación HISPALYT
Clay pavers for flexible paving. ACf
Letöltés