Termékek közzététele
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
    Paver

    Saint Florent

    Saint Florent is a concrete self-locking paving characterized by an "impression" finish, which makes the surface variegated and irregular
    Specifikáció
    • Dimensions:
      16 x 16 cm 

      Thickness: 6 cm

      Weight:
      136 kg / sqm
      178 Kg / sqm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSaint-Florent
    • TermékcsaládSelf-locking flooring
    • TermékcsoportAntique series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódEF_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 13 17
    • OmniClass névMasonry Flooring
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction

    Termék elérhetősége

    Európa