Termékek közzététele
ACC556 Heavyweight Cathedral Ceiling Adaptor
Peerless-AV

ACC556 Heavyweight Cathedral Ceiling Adaptor

The ACC556 Cathedral Ceiling Adaptor can be attached to a finished ceiling (wood joists above drywall) using the two washer head wood screws included, or a structural ceiling (concrete) using concrete anchor accessory kit ACC2 (sold separately).

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • 120°(±60°) of adjustment
  • Mounts to cathedral or vaulted ceiling
Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; 120 (+/-60)
    • Product Dimensions; 6.00 X 4.50 X 5.13" (152 X 114 X 131mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.6lb (2.1kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 5.187 x 9.625" (152.4 x 131.7 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029190806

    Variant ID: 34322271731843

    Variant SKU: ACC556

    Type: Ceiling Plates

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóacc556
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika