Termékek közzététele
CMJ455 Lightweight Suspended Ceiling Kit
Peerless-AV

CMJ455 Lightweight Suspended Ceiling Kit

The Lightweight Suspended Ceiling Plate for Projector Mounts consists of an 8"(23mm) x 24"(61mm) filler tray and a 15.75"(4mm) x 24"(61mm) ceiling tray suspended by four tie wires from the true ceiling above.

CMJ455 does not include hanger brackets; ACC455 sold separately.

Features

  • Unit has 1-1.5"-11.5 npt fitting for attachment of extension column
  • Does not include hanger brackets
  • Includes tie wire supports, flush mount tube and offers two knockout panels for outlet boxes
  • Two-piece design offers five different points for mount attachment
  • Replaces a 2' x 2' ceiling tile or mounts above existing 2' x 2' or 2' x 4' ceiling tile to structural ceiling with tie wires
Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 24 X 24" (609 X 609mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.6lb (7kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 2.25 x 24.5" (622.3 x 57.2 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029200758

    Variant ID: 34322266521731

    Variant SKU: CMJ455

    Type: Ceiling Plates

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócmj455
  • TermékcsaládMounting Solutions
  • TermékcsoportCeiling Mounts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika