Termékek közzététele
CMJ470 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 16" Centers
Peerless-AV

CMJ470 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 16" Centers

Ideal for flat panel ceiling mounts or projector mounts, the CMJ470 Ceiling Plate Mount can be attached to a finished ceiling (wood joists) or wood beam using the four washer head wood screws included, or a structural ceiling (concrete) using concrete anchor accessory kit ACC244 (sold separately). Designed with aesthetics in mind all mounting hardware is neatly covered creating a finished appearance to any application.

Features

  • Unit has 1-1/2"-11.5 NPT fitting for attachment of an extension column or projector mount
Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 18.00 X 1.35 X 3.45" (457 X 34 X 88mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.2lb (1.4kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 1.5 x 24" (241.3 x 38.1 x 609.6mm)
    • UPC Code; 735029191155

    Variant ID: 34322266488963

    Variant SKU: CMJ470

    Type: Ceiling Plates

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócmj470
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika