Termékek közzététele
CMJ490 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 24" Centers
Peerless-AV

CMJ490 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 24" Centers

Ideal for flat panel ceiling mounts or projector mounts, the CMJ490 Ceiling Plate Mount can be attached to a finished ceiling (wood joists) or wood beam using the four washer head wood screws included, or a structural ceiling (concrete) using concrete anchor accessory kit ACC244 (sold separately). Designed with aesthetics in mind all mounting hardware is neatly covered creating a finished appearance to any application.

Features

  • For 24" wood joist centers
  • 1-1/2"-11.5npt fitting for attachment of extension column
  • Mounts to wood joists or structural concrete ceilings (requires concrete anchor ACC244, sold separately)
Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.7lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 27" (101.6 x 101.6 x 685.8mm)
    • UPC Code; 735029197010

    Variant ID: 34322266423427

    Variant SKU: CMJ490

    Type: Ceiling accessory

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócmj490
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika