Termékek közzététele
DCT100 Ceiling Adaptors for Truss and I-beam Structures with Stress Decoupler
Peerless-AV

DCT100 Ceiling Adaptors for Truss and I-beam Structures with Stress Decoupler

The DCT100 ceiling plate is compatible with 1-1/2 11.5 NPT threaded EXT or AEC columns for single unit mounting applications and includes an integral high density rubber decoupler assembly to prevent vibrations from being passed onto the display mount or projector mount.

Features

  • For single display installations only
  • Includes integral high density rubber decoupler assembly to prevent vibrations
  • Attaches to round, square, rectangle, or I-beam trusses up to 3" wide x 3-1/2" high
  • Unit has 1-1/2" - 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 5.187 x 9.625" (152.4 x 131.7 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029191940

    Variant ID: 34322266226819

    Variant SKU: DCT100

    Type: Ceiling Plates

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódct100
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika