Termékek közzététele
WITH STRESS DECOUPLER DCT600 Multi-Display Ceiling Adaptor for 15" to 19.5" Wide x 1.5" to 2" Thick I-Beam Structures
Peerless-AV

WITH STRESS DECOUPLER DCT600 Multi-Display Ceiling Adaptor for 15" to 19.5" Wide x 1.5" to 2" Thick I-Beam Structures

The DCT600 heavy duty I-beam ceiling plate has extended load capacities for supporting multi-display systems or larger heavier displays. Compatible with Peerless-AV ADD extension columns for multi displays. Check your requirements before ordering to ensure compatibility.

Features

  • Not compatible with 1-1/2" -11.5 NPT extension columns or pipes
  • Includes integral high density rubber decoupler assembly to prevent vibrations
  • Unit has Peerless-AV ADD extension column fitting for attachment of an ADD extension column
  • Attaches to 15" to 19.5" Wide x 1.5" to 2" Thick I-beams
Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.1lb (6kg)
    • Ship Dimensions; 11.0625 x 8.125 x 23.4375" (281.0 x 206.4 x 595.3mm)
    • UPC Code; 735029202899

    Variant ID: 29193688875123

    Variant SKU: DCT600

    Type: Ceiling Plates

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódct600
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika