Termékek közzététele
WITH STRESS DECOUPLER DCT900 Multi-Display Ceiling Adaptor for 4" to 7" Wide x up to 1.5" Thick I-Beam Structures
Peerless-AV

WITH STRESS DECOUPLER DCT900 Multi-Display Ceiling Adaptor for 4" to 7" Wide x up to 1.5" Thick I-Beam Structures

The DCT7 heavy duty I-beam ceiling plate has extended load capacities for supporting multi-display systems or larger heavier displays. Compatible with Peerless-AV ADD extension columns for multi displays. Check your requirements before ordering to ensure compatibility.

Features

  • Not compatible with 1-1/2" -11.5 NPT extension columns or pipes
  • Includes integral high density rubber decoupler assembly to prevent vibrations
  • Unit has Peerless-AV ADD extension column fitting for attachment of an ADD extension column
  • Attaches to 4" to 7" Wide x up to 1.5" Thick I-beams
Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 8 x 10" (254.0 x 203.2 x 254.0mm)
    • UPC Code; 735029207658

    Variant ID: 34322266161283

    Variant SKU: DCT900

    Type: Ceiling Plates

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódct900
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika