Termékek közzététele
DS-LEDUPS Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Unilumin UpanelS Series Direct View LED Displays
Peerless-AV

DS-LEDUPS Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Unilumin UpanelS Series Direct View LED Displays

Peerless-AV’s SEAMLESS Kitted Series Flat dvLED Mounting System is designed exclusively for the Unilumin UpanelS Series Direct View LED Displays, offering slim, space-saving, and aesthetically appealing designs for multiple configurations. With integrated cable management, easy-hang hardware, and a lightweight aluminum frame, integrators can quickly and easily build the perfect video wall.

Peerless-AV® now offers the SEAMLESS Kitted Series Universal dvLED Mounting System for Latching Displays.

Features

  • Lightweight aluminum frame is easy to install and minimizes the wall load
  • Predetermined adaptor rail locations speed up assembly and minimize the errors allowing for quick assembly
  • Modular design offers unlimited video wall display configurations
  • Tight tolerances and wall plate spacers assure the cabinets are properly positioned
  • Overcome installation irregularities to assure the dvLED pixels are aligned with the height adjustment feature
  • The entire mount creates one flat plane, regardless of wall imperfections with the depth adjustment feature
Specifikáció
  • Product Specs

    • DS-LEDUPS-3X3 Product Dimensions; 72.05" x 40.13" x 2.13" x 2.88 (1830 x 1019 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-4X4 Product Dimensions; 96.06" x 53.59" x 2.13" x 2.88" (2440 x 1361 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-5X5 Product Dimensions; 120.08" x 67.09" x 2.13" x 2.88" (3050 x 1704 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-6X6 Product Dimensions; 144.09" x 80.59" x 2.13" x 2.88" (3660 x 2047 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-3X3 Product Weight; 51lb (23.2kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Product Weight; 73lb (33.2kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Product Weight; 97lb (44.1kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Product Weight; 126lb (57.3kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 Load Capacity; 149lb (67.5kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Load Capacity; 264lb (120kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Load Capacity; 413lb (187.5kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Load Capacity; 594lb (270kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-4X4 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-5X5 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-6X6 Distance from Wall;
    • Color; Black & Silver
    • Finish; Powder Coat & Clear Anodized Finish

    Package Specs

    • DS-LEDUPS-3X3 Package Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-4X4 Package Size; 66.5" x 29.0" x 8.0" (1,689 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-5X5 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-6X6 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 11.0" (2,959 x 737 x 279mm)
    • DS-LEDUPS-3X3 Shipping Weight; 166lb (75.4kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Shipping Weight;137lb (62.3kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Shipping Weight; 213lb (96.8kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Shipping Weight; 250lb (113.6kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 UPC Code; 735029337140
    • DS-LEDUPS-4X4 UPC Code; 735029337157
    • DS-LEDUPS-5X5 UPC Code; 735029337164
    • DS-LEDUPS-6X6 UPC Code; 735029337171
    • Package Contents; Wall Plate, Mounting Bracket, Spacer & Hardware

    Variant ID: 33193972498563, 33193972531331, 33193972564099, 33193972596867

    Variant SKU: DS-LEDUPS-3X3, DS-LEDUPS-4X4, DS-LEDUPS-5X5, DS-LEDUPS-6X6

    Type: dvLED

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóds-ledups
  • TermékcsaládDigital Signage Solutions
  • TermékcsoportdvLED Video Wall Mounts
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika
Åland
Anguilla
Albania
Antigua és Barbuda
Andorra
Aruba
Ausztria
Bahama-szigetek
Belgium
Barbados
Bosznia-Hercegovina
Belize
Bulgária
Bermuda
Ciprus
Brit Virgin-szigetek
Csehország
Caribbean Netherlands
Dánia
Costa Rica
Egyesült Királyság
Curaçao
Észak-Macedónia
Dominikai Közösség
Észtország
Dominikai Köztársaság
Fehéroroszország
Egyesült Államok
Feröer-szigetek
El Salvador
Finnország
Grenada
Franciaország
Grönland
Gibraltár
Guadeloupe
Görögország
Guatemala
Guernsey
Haiti
Hollandia
Honduras
Horvátország
Jamaica
Írország
Kajmán-szigetek
Izland
Kanada
Jersey
Kuba
Lengyelország
Martinique
Lettország
Mexikó
Liechtenstein
Montserrat
Litvánia
Nicaragua
Luxemburg
Panamaváros
Magyarország
Puerto Rico
Málta
Saint Kitts és Nevis
Man-sziget
Saint Lucia
Moldova
Saint Pierre és Miquelon
Monaco
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek
Montenegró
Saint-Barthélemy
Németország
Saint-Martin
Norvégia
Sint Maarten
Olaszország
Trinidad és Tobago
Oroszország
Turks- és Caicos-szigetek
Portugália
Virgin-szigetek
Románia
San Marino
Spanyolország
Svájc
Svalbard and Jan Mayen
Svédország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Ukrajna
Vatikán