Termékek közzététele
ESHV10 Single AV Wall Shelf
Peerless-AV

ESHV10 Single AV Wall Shelf

Peerless-AV's versatile AV Wall Shelf provides a simple and aesthetically pleasing solution for placing home entertainment components under the mounted flat panel. Able to support up to 30 pounds of weight while being mounted on a single stud, the shelf is immensely functional without sacrificing style. This AV Wall Shelf gives ample storage space in a stylish setting for a DVD/Blu-Ray® player, Cable box, game console or other equipment. Requiring a minimal amount of effort to assemble, this unit is easy to install and even easier on the eyes.

Features

  • Bubble level making for a quick and easy install
  • Supports 30lb
  • Cable-management system helps keep cables concealed and organized
  • Durable aluminum shelf can be adjusted to accommodate AV components of any height
Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 30lb

    Variant ID: 29193711976563

    Variant SKU: ESHV10

    Type: Display Mount Accessories

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeshv10
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika