Termékek közzététele
IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate
Peerless-AV

IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate

Peerless-AV’s Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate provides an innovative, simple solution for installing low voltage component cables such as HDMI or RCA behind your flat panel display, your amplifier or other audio and video devices. The ingenious “mounting wings" eliminate the need for installing a low voltage mounting bracket; they’re molded directly to the Easy Mount wall plate and fasten tightly against the back of the drywall. The standard Easy Mount Cable Plate has the capacity of a double gang plate in a single gang profile, and can be installed vertically or horizontally. This powerful yet elegant solution provides maximum beauty, incredible strength and easy installation.

Features

  • Installation template included
  • Low-profile design fits behind the thinnest mounts and flat panel displays
  • Component cables routed inside the wall
  • Sleek design makes outside cable covers unnecessary
  • Wing design eliminates the need for low voltage mounting brackets
Specifikáció
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 3.22 X 4.88 X 21.7" (82 X 124 X 55mm)
    • Color; White

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.5lb (0.23kg)
    • Ship Dimensions; 3.375 x 3.375 x 7.625" (85.7 x 85.7 x 193.7mm)
    • UPC Code; 735029275893

    Variant ID: 29193731276915

    Variant SKU: IBA4-W

    Type: Cables / Cable Accessories

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóiba4-w
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika