Termékek közzététele
IWB680-W Over the Chalkboard Interactive Display Mount for 32" to 80" Interactive Displays
Peerless-AV

IWB680-W Over the Chalkboard Interactive Display Mount for 32" to 80" Interactive Displays

The IWB680-W Interactive Display Mount is a cost effective solution to effortlessly add interactive whiteboards to classrooms and boardrooms, completely transforming the learning and communication environment. Installation and adjustment are easy with the telescoping vertical rails, which allow the mount to fit directly over existing whiteboards or chalkboards. As the mainstay of the interactive display, the mount is designed to prevent any movement while in use.

Features

  • Fits interactive displays with VESA® mounting patterns up to 800 x 400mm
  • Depth adjustability
  • Mounts over an existing marker board/chalkboard
  • Hook-on design simplifies the installation
  • Mounts to wood studs, concrete or cinder-block wall construction
Specifikáció
  • Variant ID: 29193732063347

    Variant SKU: IWB680-W

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóiwb680-w
  • TermékcsaládMounting Solutions
  • TermékcsoportDisplay & TV Wall Mounts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai
  • ETIM-kódEC012176
  • ETIM-névAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Video Accessories
  • OmniClass szám23-37 15 25 19
  • OmniClass névTelevision Mounts

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika