Termékek közzététele
MOD-ADF Pole Drill Fixture for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts
Peerless-AV

MOD-ADF Pole Drill Fixture for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-ADF Pole Drill Fixture serves as a template for marking and positioning new installation holes to be drilled into newly cut 2" (50mm) poles.

Features

  • Allows marking and positioning of new installation holes to be drilled into newly cut 2"(50mm) poles
Specifikáció
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight;1.2lb (0.54kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 3.25 x 7.63" (82.6 x 82.6 x 193.8mm)
    • UPC Code; 735029279044

    Variant ID: 34322262032515

    Variant SKU: MOD-ADF

    Type: Ceiling accessory

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómod-adf
  • TermékcsaládDigital Signage Solutions
  • TermékcsoportModular Mounts
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika