Termékek közzététele
MOD-ASC2 Modular Dual Pole Display Stacking Clamp
Peerless-AV

MOD-ASC2 Modular Dual Pole Display Stacking Clamp

The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements with a limited number of components. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-ASC2 provides support to the MOD-FPMS2 and MOD-FPMD2 when used in an In-Line application

Features

  • Screen Range; 46'' to 90''
  • Compatible with both MOD-FPMS2 single display and MOD-FPMD2 back-to-back twin display mounts
  • Can be positioned at any point along twin columns
  • 422lb (192kg) max weight capacity when used as a ceiling mount
Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 422lb (192kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (0.9kg)
    • Ship Dimensions; 2.5 x 2.5 x 12" (63.5 x 63.5 x 304.8mm)
    • UPC Code; 735029301110

    Variant ID: 34322261934211

    Variant SKU: MOD-ASC2

    Type: Modular Accessory

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómod-asc2
  • TermékcsaládDigital Signage Solutions
  • TermékcsoportModular Mounts
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika