Termékek közzététele
MOD-AUB U-Bolt Adaptor Accessory for Modular Series Square Ceiling Plate (MOD-CPF) and Cathedral Ceiling Plate (MOD-CPC)
Peerless-AV

MOD-AUB U-Bolt Adaptor Accessory for Modular Series Square Ceiling Plate (MOD-CPF) and Cathedral Ceiling Plate (MOD-CPC)

The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-AUB serves as an accessory for installing to pipes, trusses, mini I-beams and other construction materials.

Features

  • Clamps around 1.5"-3.3"(40-85mm) diameter pipes, trusses, mini I-beams, and other construction materials
  • Adapts to MOD-CPC and MOD-CPF
Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 264lb (119.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.65lb (0.75kg)
    • Ship Dimensions;6.25 x 6 x 9.625" (158.8 x 152.4 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029269908

    Variant ID: 34322261835907

    Variant SKU: MOD-AUB

    Type: Adaptor Accessory

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómod-aub
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika