The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-FPMS mount is the perfect solution for mounting displays installed using the Modular Series Line of mounts.
Features
Termék elérhetősége
| Európa | Észak-Amerika |
|---|---|
Åland | Anguilla |
Albania | Antigua és Barbuda |
Andorra | Aruba |
Ausztria | Bahama-szigetek |
Belgium | Barbados |
Bosznia-Hercegovina | Belize |
Bulgária | Bermuda |
Ciprus | Brit Virgin-szigetek |
Csehország | Caribbean Netherlands |
Dánia | Costa Rica |
Egyesült Királyság | Curaçao |
Észak-Macedónia | Dominikai Közösség |
Észtország | Dominikai Köztársaság |
Fehéroroszország | Egyesült Államok |
Feröer-szigetek | El Salvador |
Finnország | Grenada |
Franciaország | Grönland |
Gibraltár | Guadeloupe |
Görögország | Guatemala |
Guernsey | Haiti |
Hollandia | Honduras |
Horvátország | Jamaica |
Írország | Kajmán-szigetek |
Izland | Kanada |
Jersey | Kuba |
Lengyelország | Martinique |
Lettország | Mexikó |
Liechtenstein | Montserrat |
Litvánia | Nicaragua |
Luxemburg | Panamaváros |
Magyarország | Puerto Rico |
Málta | Saint Kitts és Nevis |
Man-sziget | Saint Lucia |
Moldova | Saint Pierre és Miquelon |
Monaco | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Montenegró | Saint-Barthélemy |
Németország | Saint-Martin |
Norvégia | Sint Maarten |
Olaszország | Trinidad és Tobago |
Oroszország | Turks- és Caicos-szigetek |
Portugália | Virgin-szigetek |
Románia | |
San Marino | |
Spanyolország | |
Svájc | |
Svalbard and Jan Mayen | |
Svédország | |
Szerbia | |
Szlovákia | |
Szlovénia | |
Ukrajna | |
Vatikán |