Termékek közzététele
MODULAR-POLES Extension Poles for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts
Peerless-AV

MODULAR-POLES Extension Poles for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-P3 Extension Pole is designed for use with the Peerless-AV Modular Series Mounts. They offer perfect solution for tailoring each unique installation with custom cut-to-length poles.

Features

  • Extension pole lengths: MOD-P100(-B): 39" (1.0m), MOD-P150(-B): 59" (1.5m), MOD-P200(-B): 78" (2m), and MOD-P300(-B): 118" (3m).
  • Cuttable to desired length
Specifikáció
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Color; Black / Silver

    Variant ID: 29440045121651, 29440045154419, 29440045187187, 29440045219955, 29440045252723, 29440045285491, 29440045318259, 29440045351027

    Variant SKU: MOD-P100, MOD-P150, MOD-P200, MOD-P100-B, MOD-P150-B, MOD-P200-B, MOD-P300-B, MOD-P300

    Type: Columns

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómodular-poles
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika