Termékek közzététele
PA762 Paramount™ Articulating Wall Mount for 39" to 90" Displays
Peerless-AV

PA762 Paramount™ Articulating Wall Mount for 39" to 90" Displays

The Paramount™ series wall mounts provide versatile and multi-functional features. With PA762, extend the display up to 21.32" (542mm) or fully-retract it to just 3.00" (76mm) from the wall for the perfect viewing angle. The Hook-and-Hang™ system offers easy, one-person installation of the display. A ratcheting handle provides locking tilt capability for quick adjustments to the amount of tilt, reducing glare and optimizing the viewing angle. Integrated cable management protects, contains and conceals cables for a clean installation.

Features

  • Universal mount accommodates 200 x 100 to 600 x 400mm VESA mounting patterns
  • Extends 21.35" (542mm) from the wall
  • Retracts 3.00" (76mm) to save space
  • +15/-5° of tilt for optimal viewing angles
  • Up to 90° of pivot allows for perfect display positioning
  • Design is UL listed and tested to four times stated load capacity
  • Includes all necessary wall and display attachment hardware
Specifikáció
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 90"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-5°
    • Roll; +5/-5°
    • Swivel Yaw: +45/-45°
    • Distance from Wall; 3.00" (76mm)
    • Product Dimensions; 24.38 x 16.75 x 3-21.32" (619 x 425 x 76-542mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.8lb (11kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 3.5 x 27.5" (406.4 x 88.9 x 698.5mm)
    • UPC Code; 735029304890

    Variant ID: 29193743892595

    Variant SKU: PA762

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópa762
  • TermékcsaládMounting Solutions
  • TermékcsoportDisplay & TV Wall Mounts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai
  • ETIM-kódEC012176
  • ETIM-névAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Video Accessories
  • OmniClass szám23-37 15 25 19
  • OmniClass névTelevision Mounts

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika