Termékek közzététele
PF632 Paramount™ Flat Wall Mount for 22" to 43" Displays
Peerless-AV

PF632 Paramount™ Flat Wall Mount for 22" to 43" Displays

The Paramount™ series wall mounts provide versatile and multi-functional features. With PF632, a low-profile design positions the display just 0.64" (16mm) from the wall. The Hook-and-Hang™ system offers easy, one-person installation of the display.

*This display size range is simply a guideline for product selection. Displays larger than the screen size range may still be compatible as long as they fall within the VESA® pattern and max weight of the Peerless-AV® product.

Features

  • Accommodates 100, 200 x 100, or 200 x 200mm VESA mounting pattern
  • Slim design positions the display only 0.64" (16mm) from the wall
  • Display adaptor simply slides into the wall plate for a quick and easy installation
  • Includes all necessary wall and display attachment hardware
  • Design is UL listed and tested to four times stated load capacity
Specifikáció
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm (3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.73" (19mm)
    • Product Dimensions; 8.74 x 8.74 x 0.64" (222 x 222 x 16mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.85lb (1.29kg)
    • Ship Dimensions; 10.83 x 1.81 x 10.79" (275.1 x 46.0 x 274.1mm)
    • UPC Code; 735029254386

    Variant ID: 34322260983939

    Variant SKU: PF632

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópf632
  • TermékcsaládMounting Solutions
  • TermékcsoportDisplay & TV Wall Mounts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai
  • ETIM-kódEC012176
  • ETIM-névAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Video Accessories
  • OmniClass szám23-37 15 25 19
  • OmniClass névTelevision Mounts

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika