Termékek közzététele
PF650 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 39" to 75" Displays
Peerless-AV

PF650 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 39" to 75" Displays

The Paramount™ series wall mounts provide versatile and multi-functional features. With PF650, a low-profile design positions the display just 1.26" (32mm) from the wall. The Hook-and-Hang™ system offers easy, one-person installation of the display. The Easy-Glide™ adaptors hook onto the wall plate for a quick, simple, and secure installation. Achieve perfect positioning of the display with the side-to-side adjustment after installation.

Features

  • Universal mount fits displays with mounting patterns up to 742 x 405mm (29.23" W x 15.95" H) and accommodates up to 600 x 400mm VESA® patterns
  • Low-profile design holds display only 1.26" (32mm)
  • Horizontal display adjustment up to 8.00" (203mm) for centering display on wall
  • Design is UL listed and tested to four times stated load capacity
  • Includes all necessary wall and display attachment hardware
Specifikáció
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 742 x 405mm (29.23" x 15.95")
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.25" (32mm)
    • Product Dimensions; 30.19" x 10.71" x 1.25" (767 x 272 x 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.15lb (3.24kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 33.19" (272.0 x 39.9 x 843.0mm)
    • UPC Code; 735029255017

    Variant ID: 34322260918403

    Variant SKU: PF650

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópf650
  • TermékcsaládMounting Solutions
  • TermékcsoportDisplay & TV Wall Mounts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai
  • ETIM-kódEC012176
  • ETIM-névAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Video Accessories
  • OmniClass szám23-37 15 25 19
  • OmniClass névTelevision Mounts

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika