Termékek közzététele
PLCM-2-UNL SmartMount® Ceiling Mount with I-Shaped Adaptor and Tilt Box for 32" to 90" Displays
Peerless-AV

PLCM-2-UNL SmartMount® Ceiling Mount with I-Shaped Adaptor and Tilt Box for 32" to 90" Displays

The SmartMount® PLCM-2-UNL Ceiling Mount utilize a 1.5" NPT extension pipe for versatility, support, and connection. The 1.5" NPT threaded pipe makes it simple to customize each mount to your specific application. The PLCM-2-UNL kit combines the PLP-UNL Universal I-Shaped Adaptor plate and the PLCM-2 tilt box, to deliver display mounting patterns of up to 600 x 400mm. When combined with Peerless-AV® ceiling plates and columns, it provides the perfect combination for flat panel ceiling mounting in sports facilities, airports, lobbies, or retail environments.

Features

  • Ceiling plate and extension columns required (sold separately)
  • Universal I-Shaped Adaptor fits displays with mounting holes up to 600 x 400mm
  • Simple hook-on display installation
  • Landscape or portrait orientation
  • Uses standard 1.5" (38mm) NPT pipe
  • -5° to 20° adjustable tilt and 360° swivel
Specifikáció
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 90"
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Tilt; -5° to 20°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions; 24.38" x 16.75" x 4.04" (619 x 425 x 103mm)
    • Product Weight; 7.9lb (3.6lg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 27.50" x 8.25" x 6.75" (699 x 210 x 171mm)
    • Package Ship Weight; 9.0lb (4.09kg)
    • Package UPC Code; 735029275060

    Variant ID: 34322259738755

    Variant SKU: PLCM-2-UNL

    Type: Ceiling Mount

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóplcm-2-unl
  • TermékcsaládMounting Solutions
  • TermékcsoportCeiling Mounts
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika