Termékek közzététele
PLP-V9X6 PLP Dedicated Adaptor Plates
Peerless-AV

PLP-V9X6 PLP Dedicated Adaptor Plates

Features

  • Dedicated VESA® PLP adaptor plates (see back page for details)
  • Compatible with many Peerless-AV® display mounts (mounts sold separately)
  • All Peerless-AV PLP dedicated adaptor plates are provided with security hardware for effective theft deterrence
  • Heavy gauge cold rolled steel construction
Specifikáció
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 0" to 98"
    • VESA Pattern; Weight Capacity; 900 x 600
    • 180lb (81.6kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 900 x 600mm (35.43 x 23.62")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 37.04 x 26.63 x 0.06" (941 x 676 x 152mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.2lb (16kg)
    • Ship Dimensions; 38.75 x 1.63 x 29" (984.3 x 41.4 x 736.6mm)
    • UPC Code; 735029325406

    Variant ID: 29193748938867

    Variant SKU: PLP-V9X6

    Type: Mount Adapter Plates

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóplp-v9x6
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika