Termékek közzététele
PTM200 Universal Tablet Cradle
Peerless-AV

PTM200 Universal Tablet Cradle

Peerless-AV® makes it simple to mount almost any tablet with the PTM200. With its width and height adjustable cradle, this versatile, universal tablet adapts to virtually any tablet, securing it tightly into place. Its 75 x 75mm VESA® pattern allows it to attach to any wall mount with a matching pattern, and its sleek design makes it just as stylish as it is functional.

Features

  • Cradle provides adjustable height and width, providing a universal fit for most tablets
  • Easily attaches to any 75 x 75mm VESA® mount
  • Stylish cover for complementary aesthetics
  • Theft-resistant security kit available
Specifikáció
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 75 x 75
    • Mounting Pattern; 75 x 75mm (2.95" x 2.95")
    • Weight Capacity; 5lb (2.27kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 6.92" - 11.42" x 4.48" - 8.47" x 1.65" (176 - 290 x 114 - 215 x 42mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (0.91kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029282129

    Variant ID: 29193752117363

    Variant SKU: PTM200

    Type: Desktop Mounts

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóptm200
  • TermékcsaládMounting Solutions
  • TermékcsoportDisplay & TV Wall Mounts
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika