Termékek közzététele
PWA-14 Projector Wall Arm
Peerless-AV

PWA-14 Projector Wall Arm

The Projector Wall Arm offers the same adjustability as the ceiling mount while allowing the projector to be attached to the wall. This low-profile mount is designed with security, functionality, aesthetics, and ease of installation in mind. Compatible with PRG, PRS and PJF2 projector mounts (sold separately).

Features

  • Vector Pro™ and PRS mounts ordered separately
  • Wood screws included for mounting to a single wood stud
  • Attaches to PRS and PJF2 mounts with carriage bolt and Armor Lock™ security screw
  • Can be mounted direct to concrete or a single metal stud (concrete anchors and metal stud fasteners sold separately)
  • 14.25" reach to accommodate most projectors
Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 48.5lb (22kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 14.25" (361mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 9.75 x 5.625 x 19.375" (247.7 x 142.9 x 492.1mm)
    • UPC Code; 735029238171

    Variant ID: 39370332733571

    Variant SKU: PWA-14

    Type: Arm and Wall Plates

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópwa-14
  • TermékcsaládMounting Solutions
  • TermékcsoportProjector Mounts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika