Peerless-AV’s SmartMount® Universal Portrait Tilt Wall Mount delivers an ultra-slim profile designed to hold large displays up to 350lb. Installation and maintenance are made easy with the STP680’s robust feature set. Auto-latching adaptor rails automatically secure the display without the use of a tool. The mount’s built-in kickstand holds the display safely from the wall during cable routing, while the open wall plate allows for increased electrical and cable management options. Horizontal and vertical display adjustment allow for quick fine-tuning of the mounted display.
This display size range is simply a guideline for product selection. Displays larger than the screen size range may still be compatible as long as they fall within the VESA® pattern and max weight of the Peerless-AV® product.
Features
Termék elérhetősége
| Európa | Észak-Amerika |
|---|---|
Åland | Anguilla |
Albania | Antigua és Barbuda |
Andorra | Aruba |
Ausztria | Bahama-szigetek |
Belgium | Barbados |
Bosznia-Hercegovina | Belize |
Bulgária | Bermuda |
Ciprus | Brit Virgin-szigetek |
Csehország | Caribbean Netherlands |
Dánia | Costa Rica |
Egyesült Királyság | Curaçao |
Észak-Macedónia | Dominikai Közösség |
Észtország | Dominikai Köztársaság |
Fehéroroszország | Egyesült Államok |
Feröer-szigetek | El Salvador |
Finnország | Grenada |
Franciaország | Grönland |
Gibraltár | Guadeloupe |
Görögország | Guatemala |
Guernsey | Haiti |
Hollandia | Honduras |
Horvátország | Jamaica |
Írország | Kajmán-szigetek |
Izland | Kanada |
Jersey | Kuba |
Lengyelország | Martinique |
Lettország | Mexikó |
Liechtenstein | Montserrat |
Litvánia | Nicaragua |
Luxemburg | Panamaváros |
Magyarország | Puerto Rico |
Málta | Saint Kitts és Nevis |
Man-sziget | Saint Lucia |
Moldova | Saint Pierre és Miquelon |
Monaco | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Montenegró | Saint-Barthélemy |
Németország | Saint-Martin |
Norvégia | Sint Maarten |
Olaszország | Trinidad és Tobago |
Oroszország | Turks- és Caicos-szigetek |
Portugália | Virgin-szigetek |
Románia | |
San Marino | |
Spanyolország | |
Svájc | |
Svalbard and Jan Mayen | |
Svédország | |
Szerbia | |
Szlovákia | |
Szlovénia | |
Ukrajna | |
Vatikán |