Termékek közzététele
TVP724 Pivoting TV Wall Mount for 10"- 24" Displays
Peerless-AV

TVP724 Pivoting TV Wall Mount for 10"- 24" Displays

The TVP724 pivoting TV wall mount provides full tilt and panning capabilities. Tilt your display up to 15° forward or 15° backward as well as to the right or left to optimize the screen’s viewing angle, without the use of tools. When space-savings is an issue, retract your TV fully against the wall for a flush look thanks to a compact design. Installation is quick and easy, with these pre-assembled mounts.

Specifikáció
  • Variant ID: 29193764241523

    Variant SKU: TVP724

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótvp724
  • TermékcsaládMounting Solutions
  • TermékcsoportDisplay & TV Wall Mounts
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika